Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MET 2000-400±5%/230 mit Doppellackierung

No.d'art.: 866164
Poids: 24 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
2000 VA
Classe d’isolement T 40/B
plaquette vernie

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 400 V
Tension d'entrée CA min. 380 V
Tension d'entrée CA max. 420 V
Courant d’entrée CA 5,1 A
Courant de démarrage max. 76 A
Courant de court-circuit 182 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 230 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 2000 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a 200 mm
Dimension de fixation b 174 mm
Dimension de fixation c 9 mm
Hauteur 170 mm
Largeur 197 mm
Profondeur 250 mm
Diamètre alésage 9 mm
Longueur de l'alésage 14 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879301527
Numéro du tarif douanier 85043200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 866164_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi