Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MET 3000-400±5%/230  866157
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MET 3000-400±5%/230

No.d'art.: 866157
Poids: 36 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
3000 VA
Classe d’isolement T 60/B
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 400 V
Tension d'entrée CA min. 380 V
Tension d'entrée CA max. 420 V
Courant d’entrée CA 7,9 A
Courant de démarrage max. 170 A
Courant de court-circuit 620 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 230 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 3000 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4,7 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 200 mm
Dimension de fixation b 174 mm
Dimension de fixation c 9 mm
Hauteur 210 mm
Largeur 197 mm
Profondeur 250 mm
Diamètre alésage 9 mm
Longueur de l'alésage 14 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879283014
Numéro du tarif douanier 85043200
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
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 866157_291-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 866157_291-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 866157_SN29500(40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi