Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MST 0160-200-208-220-240/2x115  866176
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MST 0160-200-208-220-240/2x115

No.d'art.: 866176
Poids: 2.9 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
160 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 200, 208, 220, 240
Tension d'entrée CA 200 V
Courant d’entrée CA 0,92 A
Courant de démarrage max. 9 A
Courant de court-circuit 14,4 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 2 × 115 V AC
Tension de sortie CA 115 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 160 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 3,9 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 75,3 mm
Dimension de fixation b 84 mm
Dimension de fixation c 5,8 mm
Hauteur 91 mm
Largeur 97 mm
Profondeur 105 mm
Diamètre alésage 5,8 mm
Longueur de l'alésage 12 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 2 200 V
PIN 3 208 V
PIN 4 220 V
PIN 5 240 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 3 115 V
PIN 4 115 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879311632
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 866176_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 866176_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificat: GL  866176_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 866176_310-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 866176_310-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi