Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MST 1000-230-400/24

Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 24 V AC, 1000

No.d'art.: 86331
Poids: 12.3 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur de sécurité monophasé
1000 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 4,73 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 2,72 A
Inrush current at input voltage 1 66 A
Inrush current at input voltage 2 38 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 148 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 85 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 24 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 1000 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 102 mm
Dimension de fixation b 135 mm
Dimension de fixation c 7 mm
Hauteur 133,3 mm
Largeur 174 mm
Profondeur 165 mm
Diamètre alésage 7 mm
Longueur de l'alésage 11 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 2 24 V DC
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078566
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86331_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 86331_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificat: GL  86331_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: DXF 86331_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 86331_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 86331_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86331_172-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86331_172-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* HT, plus frais d’envoi