Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

No.d'art.: 6686327
Produit alternatif:   
Poids: 5.15 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur de sécurité monophasé
400 VA
Bornes à ressort
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 1,95 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,1 A
Inrush current at input voltage 1 52,3 A
Inrush current at input voltage 2 30,2 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 43 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 24,9 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 24 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 400 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 86,5 mm
Dimension de fixation b 90 mm
Dimension de fixation c 5,8 mm
Hauteur 104,2 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 123 mm
Diamètre alésage 5,8 mm
Longueur de l'alésage 10 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 2 24 V DC
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879066174
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 6686327_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 6686327_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 86327_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6686327_713-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6686327_713-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi