Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MTL 0250-230-400/2x115  86475
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MTL 0250-230-400/2x115

Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé

No.d'art.: 86475
Poids: 5.6 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 1,26 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,73 A
Inrush current at input voltage 1 13,7 A
Inrush current at input voltage 2 7,92 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 27,5 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 15,9 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tension de sortie CA 1 230 V
Tension de sortie CA 2 115 V
Tension de sortie réglable oui
Puissance de coupure CA max. 250 VA
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Dimension de fixation a 136 mm
Dimension de fixation b 82 mm
Dimension de fixation c 6,5 mm
Hauteur 153 mm
Largeur 123 mm
Profondeur 142 mm
Diamètre alésage 6,5 mm
Longueur de l'alésage 11 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 PE
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
PIN 5 4

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078184
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86475_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 86475_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 86475_PD_X_16.zip (16)
  • Document: Notice d'installation 86470_ina_2_10.pdf (10)
  • fichier de construction: P8 86475_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 86475_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi