Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau |
50/60 Hz |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA |
230 V |
Tension d'entrée 2 CA |
400 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA |
4,6 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA |
2,65 A |
Inrush current at input voltage 1 |
74 A |
Inrush current at input voltage 2 |
42 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 |
134 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 |
77 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie |
1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation |
Vissé |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Dimension de fixation a |
134 mm |
Dimension de fixation b |
122 mm |
Dimension de fixation c |
3,5 mm |
Hauteur |
156 mm |
Largeur |
150 mm |
Profondeur |
193 mm |
Diamètre alésage |
3,5 mm |
Longueur de l'alésage |
11,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
60 °C |
Température de stockage min. |
-30 °C |
Température de stockage max. |
80 °C |
Produit standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 |
CEM |
2014/30/EU |