Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MTS Einphasen Sicherheitstransformator  866190
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 30VA IN: 230VAC OUT: 24VAC max. 26,3VAC

No.d'art.: 866190
Poids: 2 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
30 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée CA 230 V
Courant d’entrée CA 0,15 A
Courant de démarrage max. 0,8 A
Courant de court-circuit 3,1 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 24 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 30 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 3,8 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, Fixation par trou oblong, (EN 60715)
Dimension de fixation a 56 mm
Dimension de fixation b 56 mm
Dimension de fixation c 4,8 mm
Hauteur 92 mm
Largeur 79 mm
Profondeur 93 mm
Diamètre alésage 4,8 mm
Longueur de l'alésage 10 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 35 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 2 230 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 2 24 V DC
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879328807
Numéro du tarif douanier 85043180