Transformateur monophasé MET
Puissance: 100VA - Primaire: 110VAC - Secondaire: 24VAC
No.d'art.: | 866154 |
Poids: | 2.4 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
100 VA
Classe d’isolement T 60/B
avec fusible
100 VA
Classe d’isolement T 60/B
avec fusible
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 110 V |
---|---|
Tension d'entrée CA | 110 V |
Courant d’entrée CA | 1,07 A |
Courant de démarrage max. | 9 A |
Courant de court-circuit | 12 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA | 24 V |
---|---|
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 100 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 3,5 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 47 mm |
Dimension de fixation b | 64 mm |
Dimension de fixation c | 4,8 mm |
Hauteur | 82 mm |
Largeur | 6 mm |
Profondeur | 105 mm |
Diamètre alésage | 4,8 mm |
Longueur de l'alésage | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073776 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |