Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Embase M12 codé A montage par l'avant

Fils PVC 5x0,34 - 0.5m

No.d'art.: 7000-13521-9020050
Poids: 0.034 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride mâle
M12, 5 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 0,5 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau Zinc moulé
Nombre de pôles 5
Ouverture de clé SW14
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 125 V
Tension de service CC max. 125 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M16 x 1.5
Installation | Affectation des broches
Brochage complètement affecté
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Type de verrouillage Schraubgewinde
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Homologation
UL 50E oui

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 902
Structure | Câble
wire arrangement , blanc, bleu, noir, gris
Caractéristiques mécaniques | Câble
Outer-diameter (jacket) 1,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 105 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 105 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879294904
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-13521-9020050_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-13521-9020050_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-13521_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Connecteur à bride ----
* HT, plus frais d’envoi