Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Emparro Cap 40/24 300ms  85464
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Emparro Cap 40/24 300ms

No.d'art.: 85464
Poids: 1.25 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Possibilité de connexion en parallèle oui
Degré de sécurité SELV/PELV
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 22 V
Tension d’entrée CC max. 28 V
Courant de charge max. 1 A
Temps de charge min. 22 s
Temps de charge max. 65 s
Protection contre les pointes de tension CC max. 36 V
Rendement 99 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 22,5 V
Tension de sortie CC min. 21 V
Tension de sortie CC max. 27 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie fonctionnement en tampon 48 A
Output current max. 40 A
Ondulation résiduelle (s-s) max. 500 mV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 123 mm
Largeur 66,5 mm
Profondeur 167 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
CEM EN 55022 B

Connection types
Type de connexion 1 Input / Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 - In DC
PIN 2 + In DC
PIN 3 - Out
PIN 4 + Out
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 +
PIN 2 A
PIN 3 R
PIN 4 I

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879790956
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85464_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85464_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 85464_ina_10_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 85464_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 85464_p8_2_90.zip (90)
  • fichier de construction: STP 85464_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85464_23-06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85464_23-06.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 85464_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi