Emparro Cap Puffermodul
IN:47-56 VDC OUT: 46-46VDC/20A für 100ms
No.d'art.: | 85459 |
Poids: | 0.735 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
INPUT: 48 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Possibilité de connexion en parallèle | oui |
---|---|
Degré de sécurité | SELV/PELV |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. | 46 V |
---|---|
Tension d’entrée CC max. | 56 V |
Courant de charge max. | 0,5 A |
Temps de charge min. | 20 s |
Temps de charge max. | 45 s |
Protection contre les pointes de tension CC max. | 72 V |
Rendement | 99 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 48 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 46 V |
Tension de sortie CC max. | 56 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie fonctionnement en tampon | 26 A |
Output current max. | 20 A |
Ondulation résiduelle (s-s) max. | 200 mV |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 123 mm |
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 138 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Derating à partir de | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
CEM | EN 55022 B |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input / Output |
---|
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | - In DC |
PIN 2 | + In DC |
PIN 3 | - Out |
PIN 4 | + Out |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | A |
PIN 3 | R |
PIN 4 | I |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879478120 |
Numéro du tarif douanier | 85322200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Filtre réseau ----
---- Alimentation en courant ----
---- Disjoncteur électronique ----
---- Accessoires de marquage ----