Emparro67 Hybrid : Alimentation à découpage monophasée IP67
Disjoncteur électronique 2 voies intégré
No.d'art.: | 85676 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 1.6 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Emparro®67 Hybrid
2× MICO 7/8" IOL
5 pôles
Courant: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostic préventif
Dispositif de protection contre les surintensités
contrôlable via IO-Link
2× MICO 7/8" IOL
5 pôles
Courant: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostic préventif
Dispositif de protection contre les surintensités
contrôlable via IO-Link
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Technologies de bus Technologies de bus](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526093_logo.png.pagespeed.ic.VsByo4CtGO.png)
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Possibilité de connexion en parallèle | non |
---|---|
Branchement série | non |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire | 6,3 A |
---|---|
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée CA | 240 V |
Tension d'entrée CA min. | 90 V |
Tension d'entrée CA max. | 265 V |
Tension d'entrée CC min. | 90 V |
Tension d’entrée CC max. | 265 V |
Courant d’entrée CA | 1,2 A |
Choc de courant d'appel max. | 5,9 A @ 230 V |
Rendement | 91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de canaux de sortie | 2 |
---|---|
Tension de sortie CC | 24 V |
Tension de sortie CC min. | 24 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Output current per channel max. | 8 A |
Output current max. | 10 A |
Pontage en cas de panne de secteur min. | 20 ms @ 230 V AC |
Ondulation résiduelle effective max. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 150 mV |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Protection surchauffe Sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 6 trous |
---|---|
Hauteur | 216 mm |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 53 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Derating à partir de | 50 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 4 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 100 % |
Caractéristiques techniques | Fiabilité
MTBF | 432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1 |
---|---|
Condition supplémentaire MTTF, MTBF | 40 °C |
Produit standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Output |
---|---|
Type de connexion 2 | Signal |
Type de connexion 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 0 V DC (Out 2) |
PIN 2 | 0 V DC (Out 1) |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (Out 1) |
PIN 5 | 24 V DC (Out 2) |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | L + (24 V DC) (In) |
PIN 2 | DI / DO (I / Q) |
PIN 3 | L - (0 V) |
PIN 4 | IO-Link (C / Q) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879634922 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble d'alimentation ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Disjoncteur électronique ----
-
Top Vente