Impact67 DIO14 DIO2/IOL2 IRT M12L 5P
ProfiNet, Kompaktmodul,
No.d'art.: | 55171 |
Poids: | 0.486 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Entrées/sorties logiques
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 Power, 5 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
IO-Link Master V1.1.2
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 Power, 5 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
IO-Link Master V1.1.2
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service UA CC | 24 V |
Courant total UA max. | 16 A |
Courant total US max. | 16 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Courant de capteur US max. par entrée | 0,2 A |
Courant max. US de capteur par port IO-Link | 1 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 1,6 A |
Charge de lampe | 10 W |
Courant total sorties max. | 9 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | PROFINET |
---|
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) | 2 |
---|---|
FSU (Fast-Start-Up) | oui |
Temps de démarrage rapide max. | 0,5 s |
IRT (communication réseau) | oui |
PROFINET Netload Class | III |
Adressage PROFINET | DCP |
Classe de conformité PROFINET | C |
Spécification PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | oui |
Communication industrielle | IO-Link
Automatic baudrate detection | oui |
---|---|
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 32 Bytes |
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 32 Bytes |
Type IO-Link | 2× Master |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | B |
Diagnostics
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Évènements IO-Link | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Rupture de câble | par douille |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 37 mm |
Largeur | 63 mm |
Profondeur | 225 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X0-X5 |
---|---|
Type de connexion 2 | X6, X7 |
Type de connexion 3 | XD1 |
Type de connexion 4 | XD2 |
Type de connexion 5 | XF1, XF2 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO / IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 5
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879778664 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Module E/S numérique ----
---- Bouchon à vis ----
---- Module E/S analogique ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Matériel de mise à la terre ----