Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight Illumix Classic Line 12W  4000-75801-1416012
Photo non contractuelle

Modlight Illumix Classic Line 12W

RGBW-LED Maschinenleuchte, IP67, 24VDC, M12 Anschluss

No.d'art.: 4000-75801-1416012
Poids: 0.673 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Modlight Illumix Classic Line
12 W
Certificate
Certificate
Certificate

Informations générales relatives au produit
URI fabricant https://www.murrelektronik.com/
Produit URI https://shop.murrelektronik.com/4000-75801-1416012
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 21,6 V
Tension de service CC max. 27,6 V
Puissance absorbée max. 19,8 W
Power consumption illumination white 12 W
Power consumption red 7,2 W
Power consumption green 5,4 W
7,2 W
HMI | Illumination properties
LED service life L70 min. 52000 h
Energy efficiency class (EU 2019/2015) D
Number of light sources 2
Radiation angle min. 120 °
Température de la couleur 5700 K
Rendu des couleurs (Ra) min. 80
Efficacité lumineuse 147 lm/W
Teinte de lumière Blanc lumière du jour
Luminous flux illumination white 1762 lm
Luminous flux red 440 lm
Luminous flux green 684 lm
Luminous flux blue 258 lm
Installation | Raccordement
Family construction form M12
Gender male
Installation | Affectation des broches
Codage A
Nombre de pôles 5
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Classe de protection (EN IEC 61140) III
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier eloxiert
Matériau boîtier Aluminium
Matériau recouvrement de la lampe Verre de sécurité diffus à simple vitrage (ESG)
Épaisseur du matériau Cache du luminaire 4 mm
Données mécaniques | Données de montage
Poids net 680 g
Hauteur 40 mm
Largeur 410 mm
Profondeur 37 mm
Diamètre max. de la tête de vis 7,2 mm
Filetage de la tête de vis max. M4
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 50 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 50 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 %
Environmental product conformity
REACH compliant
RoHS 2011/65/EU
CE 2014/30/EU
UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Homologation
UL E473165, UL2108 IFDR
ULc E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7

ECLASS-6.0 27110306
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC000348
GTIN 4065909086810
Numéro du tarif douanier 94054239
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-75801-1416012_E473165_IFDR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-75801-1416012_E473165_IFDR_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 4000-75801-1416012_pd_de_11.pdf (11)
  • Document: Notice d'installation 4000-75801-1416006_ina_10_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-75801-1416012_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-75801-1416012_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 4000-75801-1416012_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-75801-1416012_05-01-24_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-75801-1416012_05-01-24_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 4000-75801-1416012_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Capteur-Actuateur-Câble ----
* HT, plus frais d’envoi