Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight Illumix Slim Line 32W  4000-75800-1416032
Photo non contractuelle

Modlight Illumix Slim Line 32W

RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss

No.d'art.: 4000-75800-1416032
Poids: 0.64 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Modlight Illumix Slim Line
32 W
Certificate
Certificate
Certificate

Informations générales relatives au produit
Produit URI https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416032
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 21,6 V
Tension de service CC max. 27,6 V
Puissance absorbée max. 34,56 W
Power consumption illumination white 32 W
Power consumption red 11,52 W
Power consumption green 11,52 W
11,52 W
HMI | Illumination properties
LED service life L70 min. 52000 h
Energy efficiency class (EU 2019/2015) E
Number of light sources 5
Radiation angle min. 120 °
Température de la couleur 5700 K
Rendu des couleurs (Ra) min. 80
Efficacité lumineuse 135 lm/W
Teinte de lumière Blanc lumière du jour
Luminous flux illumination white 4328 lm
Luminous flux red 376 lm
Luminous flux green 1216 lm
Luminous flux blue 288 lm
Installation | Raccordement
Family construction form M12
Gender male
Installation | Affectation des broches
Codage A
Nombre de pôles 5
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP54
Classe de protection (EN IEC 61140) III
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier eloxiert
Matériau boîtier Aluminium
Matériau recouvrement de la lampe Semi-diffuse polystyrene (PS)
Données mécaniques | Données de montage
Poids net 665 g
Hauteur 34 mm
Largeur 1203 mm
Profondeur 24 mm
Diamètre max. de la tête de vis 12 mm
Filetage de la tête de vis max. M5
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 50 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 50 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 %
Environmental product conformity
REACH compliant
RoHS 2011/65/EU
CE 2014/30/EU
UKCA compliant
Homologation
UL E473165, UL2108 IFDR
ULc E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7

ECLASS-6.0 27110306
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC000348
GTIN 4065909086698
Numéro du tarif douanier 94054239
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-75800-1416032_E473165_IFDR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-75800-1416032_E473165_IFDR_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 4000-75800-1416032_pd_de_11.pdf (11)
  • Document: Notice d'installation 4000-75800-1416004_ina_10_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-75800-1416032_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-75800-1416032_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 4000-75800-1416032_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-75800-1416032_04-01-24_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-75800-1416032_04-01-24_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 4000-75800-1416032_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Capteur-Actuateur-Câble ----
* HT, plus frais d’envoi