Modlight Illumix Slim Line 4W
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
No.d'art.: | 4000-75800-1416004 |
Poids: | 0.124 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Modlight Illumix Slim Line
4 W
4 W
Données techniques
Informations générales relatives au produit
Produit URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416004 |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 27,6 V |
Puissance absorbée max. | 4,32 W |
Power consumption illumination white | 4 W |
Power consumption red | 1,44 W |
Power consumption green | 1,44 W |
1,44 W |
HMI | Illumination properties
LED service life L70 min. | 52000 h |
---|---|
Energy efficiency class (EU 2019/2015) | E |
Number of light sources | 1 |
Radiation angle min. | 120 ° |
Température de la couleur | 5700 K |
Rendu des couleurs (Ra) min. | 80 |
Efficacité lumineuse | 135 lm/W |
Teinte de lumière | Blanc lumière du jour |
Luminous flux illumination white | 541 lm |
Luminous flux red | 47 lm |
Luminous flux green | 152 lm |
Luminous flux blue | 36 lm |
Installation | Raccordement
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Installation | Affectation des broches
Codage | A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 2000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP54 |
Classe de protection (EN IEC 61140) | III |
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | eloxiert |
---|---|
Matériau boîtier | Aluminium |
Matériau recouvrement de la lampe | Semi-diffuse polystyrene (PS) |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net | 128 g |
---|---|
Hauteur | 34 mm |
Largeur | 223 mm |
Profondeur | 24 mm |
Diamètre max. de la tête de vis | 12 mm |
Filetage de la tête de vis max. | M5 |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Température de stockage min. | -30 °C |
Température de stockage max. | 50 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | compliant |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | compliant |
Homologation
UL | E473165, UL2108 IFDR |
---|---|
ULc | E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4065909086650 |
Numéro du tarif douanier | 94054239 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Capteur-Actuateur-Câble ----