Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
modlight70-Embase magnétique avec presse-étoupe  4000-75070-0000920
Photo non contractuelle

modlight70-Embase magnétique avec presse-étoupe

No.d'art.: 4000-75070-0000920
Poids: 0.365 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Pied magnétique
avec presse-étoupe (M16×1.5 mm)

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Aluminium
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 35 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 70 mm

ECLASS-6.0 27371235
ECLASS-6.1 27371235
ECLASS-7.0 27371235
ECLASS-8.0 27371235
ECLASS-9.0 27371235
ECLASS-10.1 27371235
ECLASS-11.1 27371235
ECLASS-12.0 27371235
ETIM-5.0 EC002557
GTIN 4048879031097
Numéro du tarif douanier 85319000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 4000-75070-0000920_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-75070-0000920_p8_2_21.zip (21)
  • fichier de construction: STP 4000-75070-0000920_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi