Connecteur T M12 femelle 8 pôles vers M12 mâle 3 pôles
+ M12 mâle 4 pôles avec câble.
No.d'art.: | 334011 |
Poids: | 0.036 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Coupleurs en T (étroit) M12 – M12
3 pôles, blindé
Câble de raccordement 0.15 m
Fonction répartiteur (ouvert au repos)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
3 pôles, blindé
Câble de raccordement 0.15 m
Fonction répartiteur (ouvert au repos)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
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
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879252461 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |