Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink Heavy contact mâle à sertir 4mm argenté, 4mm²  70MH-ZKA1S-0300600
Photo non contractuelle

Modlink Heavy contact mâle à sertir 4mm argenté, 4mm²

100 pièces

No.d'art.: 70MH-ZKA1S-0300600
Poids: 0.003 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Contact à sertir tourné
Mâle
4 mm
4 mm² (AWG 12)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 4 mm²
Numéro AWG max. 12
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage 9 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender male
Cycles d’enfichage min. 500
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Matériau contact Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 6 mm
Largeur 6 mm
Profondeur 29 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653732
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 100

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-ZKA1S-0300600_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-ZKA1S-0300600_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Pince à sertir ----
* HT, plus frais d’envoi