Modlink Heavy contact mâle à sertir 8mm argenté, 35mm²
2 pièces
No.d'art.: | 70MH-ZKA1S-0401100 |
Poids: | 0.024 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Contact à sertir tourné
Mâle
8 mm
35 mm² (AWG 2)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Mâle
8 mm
35 mm² (AWG 2)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 35 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 2 |
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage | 16 mm |
---|---|
Type de raccordement | Sertissage |
Gender | male |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Matériau contact | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 13 mm |
---|---|
Largeur | 13 mm |
Profondeur | 45 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
GTIN | 4048879649698 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 2 |