Modlink Heavy capot de pprotection plastique B6
Pour levier de verrouillage simple
No.d'art.: | 70MH-ZSDKL-A000000 |
Poids: | 0.025 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
B6
Capuchon de protection
Verrouillage longitudinal
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Capuchon de protection
Verrouillage longitudinal
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PA |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Taille | B6 |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage longitudinal |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002314 |
GTIN | 4048879649629 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |