Modlink Heavy boitier A10 version haute IP65
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
No.d'art.: | 70MH-GTBHL-A01B000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.08 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
A10
Boîtier de presse-étoupe (grand)
Verrouillage longitudinal
IP65
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Boîtier de presse-étoupe (grand)
Verrouillage longitudinal
IP65
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble | droit |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M20 |
---|---|
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier | Boîtier de presse-étoupe |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | à revêtement poudre |
---|---|
Revêtement verrouillage | verzinkt |
Matériau joint | CR |
Matériau boîtier | Fonte d'aluminium |
Matériau verrouillage | Acier |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | A10 |
---|---|
Hauteur | 64,5 mm |
Largeur | 35 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Type de verrouillage | Verrouillage longitudinal |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 100 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/100/21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879696371 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |