Modlink Heavy embase taille A3 traversée de cloison droite IP67
Avec levier de verrouillage simple
No.d'art.: | 70MH-GAANL-B000100 |
Poids: | 0.038 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
A3
Boîtier pour montage ultérieur
Verrouillage longitudinal
IP67
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Boîtier pour montage ultérieur
Verrouillage longitudinal
IP67
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. | 500 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier | Boîtier pour montage ultérieur |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | à revêtement poudre |
---|---|
Revêtement verrouillage | verzinkt |
Matériau joint | NBR |
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Matériau verrouillage | Acier |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | A3 |
---|---|
Hauteur | 23,1 mm |
Largeur | 40,1 mm |
Profondeur | 33 mm |
Type de verrouillage | Verrouillage longitudinal |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 100 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/100/21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879643016 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |