Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Bouton poussoir 28 1NO M12(4) 1,5m  69081
Photo non contractuelle

Bouton poussoir 28 1NO M12(4) 1,5m

No.d'art.: 69081
Poids: 0.046 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

K-Switch 22 2NO 1x90LO M12(4)
Keylock switch 1x90° locked

Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service assignée AC-15 35 V
Tension de service assignée CC-13 35 V
Courant assigné d'emploi 0,1 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de court-circuit 1000 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Puissance de coupure max. 0,25 W
Tension de commutation CA min. 1 V
Tension de commutation CA max. 32 V
Tension de commutation CA max. (UL 60947) 30 V
Tension de commutation CC min. 1 V
Tension de commutation CC max. 32 V
Tension de commutation CC max. (UL 60947) 30 V
Courant de commutation min. 1 mA
Courant de commutation max. 100 mA
Installation | Raccordement
Family construction form M12
Installation | Affectation des broches
Codage A
Nombre de pôles 4
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529) IP65
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529) IP65
Degré de pollution 2
Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD) Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide
Tension d'isolement assignée 250 V
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 50000 Cycles
Durée de vie mécanique B10 62627 Cycles
Classification du type de boîtier UL, face avant type 4X
Protection des appareils | Milieux
Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11) oui
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Lumineux non
Fonction de commande À enclenchement
Force d'actionnement max. 1,3 N
Color noir
Couleur de la collerette noir
Couleur bague frontale noir
Forme de la collerette Rond
Type de contact 2 S
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Matériau contact Gold
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Bague filetée
Hauteur de montage 45 mm
Mounting depth 36,4 mm
Ouverture de montage 22,3 mm
Hauteur 29,8 mm
Largeur 75,1 mm
Pas min. 30 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C
Derating à partir de 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 90 °C
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 93 %

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 NO 1 2
PIN 2 NO 1
PIN 4 NO 2

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
ETIM-5.0 EC001029
GTIN 4048879595131
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 69081_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 69081_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificat: TÜV  69081_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 69080_pd_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 69080_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 69081_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 69081_stp_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 69080_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 69081_04-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 69081_04-12.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi