Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)  69121
Photo non contractuelle

S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)

Wahlschalter 1x90° rastend

No.d'art.: 69121
Poids: 0.027 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)
Select switch 1x90° locked
Connection M12 (4-pin)
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service assignée AC-15 35 V
Tension de service assignée CC-13 35 V
Courant assigné d'emploi 0,1 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de court-circuit 1000 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Puissance de coupure max. 0,25 W
Tension de commutation CA min. 1 V
Tension de commutation CA max. 32 V
Tension de commutation CA max. (UL 60947) 30 V
Tension de commutation CC min. 1 V
Tension de commutation CC max. 32 V
Tension de commutation CC max. (UL 60947) 30 V
Courant de commutation min. 1 mA
Courant de commutation max. 100 mA
Installation | Raccordement
Family construction form M12
Installation | Affectation des broches
Codage A
Nombre de pôles 4
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529) IP65
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529) IP65
Degré de pollution 2
Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD) Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide
Tension d'isolement assignée 250 V
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 200000 Cycles
Durée de vie mécanique B10 250000 Cycles
Classification du type de boîtier UL, face avant type 4X
Protection des appareils | Milieux
Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11) oui
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Lumineux non
Fonction de commande À enclenchement
Color noir
Couleur du cadre blanc
Couleur de la collerette noir
Couleur bague frontale noir
Forme de la collerette Rond
Type de contact 2 S
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Matériau contact Gold
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Bague filetée
Hauteur de montage 17,6 mm
Mounting depth 36,4 mm
Ouverture de montage 30,3 mm
Hauteur 34,5 mm
Largeur 53,9 mm
Pas min. 35 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C
Derating à partir de 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 90 °C
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 93 %

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 NO 1 2
PIN 2 NO 1
PIN 4 NO 2

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
GTIN 4065909019665
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 69121_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 69121_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificat: TÜV  69121_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 69070_pd_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: P8 69121_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 69121_stp_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 69120_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 69121_03-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 69121_03-12.20_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi