Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Boitier plastique pour interface Modlink MSDD double  4000-68000-9060020
Photo non contractuelle

Boitier plastique pour interface Modlink MSDD double

No.d'art.: 4000-68000-9060020
Poids: 0.505 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Coffret (double)
avec 6 bouchons borgnes (M16×1.5 mm)

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 182 mm
Largeur 180 mm
Profondeur 90 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879036719
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit 4000-68000-9060020_pd_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-9060020_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-9060020_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-9060020_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi