STV VGA (HD Sub15(14) pol.) Bu/St
MSDD modulaire accessoire, connecteur Sub HD 15(14) VGA Femelle/Mâle
No.d'art.: | 4000-68000-9040045 |
Poids: | 0.011 kg |
Pays d'origine: | TW |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Gender Changer
SUB-D15 HD (femelle/mâle) VGA
SUB-D15 HD (femelle/mâle) VGA
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 31,2 mm |
---|---|
Largeur | 16,8 mm |
Profondeur | 25 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440214 |
ECLASS-9.0 | 27440214 |
ECLASS-10.1 | 27440214 |
ECLASS-11.1 | 27440214 |
ECLASS-12.0 | 27440214 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036832 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |