Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Module 2x Sub-D25F à souder pour MSDD  4000-68000-0710000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Module 2x Sub-D25F à souder pour MSDD

pièce pour MSDD, 2 adaptateurs universels Sub-D25F à souder

No.d'art.: 4000-68000-0710000
Poids: 0.045 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

SUB-D25; SUB-D25
2× SUB-D25 (borne à souder/femelle)
Certificate
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 51 mm
Profondeur 40 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 60 °C
SUB-D25
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 3 A
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D25
Famille de formes au verso SUB-D25
Gender female
Indication M/F au verso Lötanschluss
Type de verrouillage Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles 25

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037907
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68000-0710000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68000-0710000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-0710000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-0710000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-0710000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-0710000_13-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi