MSDD_Set besteht aus:
4000-68122-0000000 ( Rahmenmodul 2-fach sw metall)
No.d'art.: | 4000-68122-0020530 |
Poids: | 0.773 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Données techniques
Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Température de service min. | -10 °C |
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
Revêtement du boîtier | KTL |
Matériau boîtier | Zinc affiné moulé sous pression |
Allemagne (VDE)
Section de raccordement max. | 6 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 10 |
Tension de service CA | 250 V |
Courant de service | 16 A |
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
SUB-D15
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D15 |
Famille de formes au verso | SUB-D15 |
Gender | female |
Indication M/F au verso | Lötanschluss |
Type de verrouillage | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
Nombre de pôles | 15 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879035873 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |