Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MSDD_Set besteht aus:  4000-68123-0141310
Photo non contractuelle

MSDD_Set besteht aus:

4000-68123-0000000 ( Rahmenmodul 2-fach matt vernickelt)

No.d'art.: 4000-68123-0141310
Poids: 0.672 kg
Pays d'origine:  CN
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -10 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 60 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Revêtement du boîtier À surface traitée
Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression
Tôle de blindage
Connection information Filetage M4
Couple de serrage 0,9 Nm
Allemagne (VDE)
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG max. 14
Tension de service CA 250 V
Courant de service min. 10 A
Courant de service max. 16 A
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui
USB
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 1,5 A
Spécification USB 3.0
Taux de transmission max. 5000 MBit/s
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Famille de formes au verso RJ45
Catégorie de câble min. Cat5e
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879034555
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 4000-68000-1310000_stp_x_d.zip (D)
  • fichier de construction: STP 4000-68123-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-0140000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-0130000_4071-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-1310000_19-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi