Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MSDD_Set besteht aus:  4000-68223-1201260
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MSDD_Set besteht aus:

4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)

No.d'art.: 4000-68223-1201260
Poids: 0.43 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -10 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 60 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Revêtement du boîtier À surface traitée
Couleur couvercle transparent
Matériau du couvercle PC
Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression
Tôle de blindage
Connection information Filetage M4
Couple de serrage 0,9 Nm
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Famille de formes au verso RJ45
Catégorie de câble min. Cat5e
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
SLB4
Géométrie de raccordement 4.8 x 0.8 mm
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 24 A
Type de raccordement Flachstecker

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879330732
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 4000-68000-1200000_stp_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-1260000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-1200000_14-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi