Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001  4000-68513-0510001
Photo non contractuelle

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001

Einsatz 4000-68000-0510000

No.d'art.: 4000-68513-0510001
Poids: 0.125 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Couleur couvercle metallic
Couleur du boîtier noir
Matériau du couvercle ABS
Matériau boîtier PA
SUB-D15
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D15
Famille de formes au verso SUB-D15
Gender female
Indication M/F au verso Lötanschluss
Type de verrouillage Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles 15

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879814829
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-68513-0510001_E505880-FTTA7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-68513-0510001_E505880-FTTA_ul_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68513-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-0510000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-0510000_13-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68513-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi