Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68514-0000001  4000-68514-3220001
Photo non contractuelle

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68514-0000001

Einsatz 4000-68000-3220000

No.d'art.: 4000-68514-3220001
Poids: 0.22 kg
Pays d'origine:  CN
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Couleur couvercle gris
Couleur du boîtier noir
Matériau du couvercle PBT
Matériau boîtier PA
USA
Section de raccordement max. 6 mm²
Numéro AWG max. 10
Tension de service CA 125 V
Courant de service 15 A
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui

ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
GTIN 4065909009093
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-68514-3220001_E505880-FTTA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-68514-3220001_E505880-FTTA_ul_z_a.pdf (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68514-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi