Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD-Set besteht aus:  4000-68512-4070001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink MSDD-Set besteht aus:

Rahmenmodul 1-fach transparent 3mm Doppelbart

No.d'art.: 4000-68512-4070001
Poids: 0.133 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible

Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Couleur couvercle transparent
Couleur du boîtier noir
Matériau du couvercle PC
Matériau boîtier PA
Fusible
Tension de service CA 250 V
Tension de service CC 32 V
Nominal current 3 A
Tôle de blindage
Connection information Filetage M4
Couple de serrage 0,9 Nm
USA
Géométrie de raccordement 4.8 x 0.5 mm
Tension de service CA 125 V
Courant de service 15 A
Type de raccordement Borne mâle à souder
Nombre de pôles 2 + PE
Contact de protection disponible oui
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Famille de formes au verso RJ45
Catégorie de câble min. Cat5e
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

ECLASS-6.0 27189234
ECLASS-7.0 27189234
ECLASS-8.0 27189234
ECLASS-9.0 27189234
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879691727
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-68512-4070001_E505880-FTTA7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-68512-4070001_E505880-FTTA_ul_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68512-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-4070000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68512-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi