Modlink MSDD-Set besteht aus:
Rahmenmodul 1-fach metallic 3mm Doppelbart
No.d'art.: | 4000-68513-1310001 |
Poids: | 0.137 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Température de service min. | -30 °C |
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -30 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
Couleur couvercle | metallic |
Couleur du boîtier | noir |
Matériau du couvercle | ABS |
Matériau boîtier | PA |
Tôle de blindage
Connection information | Filetage M4 |
---|---|
Couple de serrage | 0,9 Nm |
USB
Tension de service CA | 48 V |
---|---|
Tension de service CC | 48 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service | 1,5 A |
Spécification USB | 3.0 |
Taux de transmission max. | 5000 MBit/s |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Famille de formes au verso | RJ45 |
Catégorie de câble min. | Cat5e |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189234 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189234 |
ECLASS-8.0 | 27189234 |
ECLASS-9.0 | 27189234 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879691734 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |