Modlink MSDD-Set besteht aus:
No.d'art.: | 4000-68513-3250001 |
Poids: | 0.133 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Données techniques
Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Température de service min. | -30 °C |
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -30 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
Couleur couvercle | metallic |
Couleur du boîtier | noir |
Matériau du couvercle | ABS |
Matériau boîtier | PA |
China (CCC)
Section de raccordement max., unifilaire | 4 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins | 4 mm² |
Tension de service CA | 250 V |
Courant de service | 10 A |
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879572200 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |