Modlink MSDD-Set besteht aus:
4000-68523-0000001 (Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelbart)
No.d'art.: | 4000-68523-0141441 |
Poids: | 0.263 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Température de service min. | -30 °C |
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -30 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
Couleur couvercle | metallic |
Couleur du boîtier | noir |
Matériau du couvercle | ABS |
Matériau boîtier | PA |
Tôle de blindage
Connection information | Filetage M4 |
---|---|
Couple de serrage | 0,9 Nm |
Allemagne (VDE)
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 14 |
Tension de service CA | 250 V |
Courant de service min. | 10 A |
Courant de service max. | 16 A |
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
USB
Tension de service CA | 48 V |
---|---|
Tension de service CC | 48 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service | 1,5 A |
Spécification USB | 3.0 |
Taux de transmission max. | 5000 MBit/s |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
SUB-D9
Tension de service CA | 48 V |
---|---|
Tension de service CC | 48 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service | 3 A |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Famille de formes au verso | SUB-D9 |
Gender | female |
Indication M/F au verso | female |
Type de verrouillage | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
Nombre de pôles | 9 |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
Courant de service max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Famille de formes au verso | RJ45 |
Catégorie de câble min. | Cat5e |
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27144001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879654920 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |