Passage de câble circulaire Modlink MSDD
Pour câbles Ø 3,5 - 6,5 mm (7x), 6 - 10 mm (1x)
No.d'art.: | 4000-70703-0500080 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
rond (M50)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Diamètre de câble (7)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Diamètre de câble (7)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PA |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé, geschnappt |
---|---|
Épaisseur de tôle min. (fixation par enclipsage) | 1,5 mm |
Épaisseur de tôle max. (fixation par enclipsage) | 2 mm |
Épaisseur de tôle min. (fixation à vis) | 1,5 mm |
Épaisseur de tôle max. (fixation à vis) | 2 mm |
Hauteur | 33 mm |
Largeur | 58 mm |
Profondeur | 58 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031615 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Presse-étoupe ----