Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MODLINK VARIO bouchon de protection 97815  M1800-97815
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MODLINK VARIO bouchon de protection 97815

Pour boitier mobile M1850 et M1851-100602, PE

No.d'art.: M1800-97815
Poids: 0.035 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

Modlink Vario
Accessoires
Capuchon de protection
PE
Unité de conditionnement : 1 pièce
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PE
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 92 mm
Largeur 92 mm
Profondeur 20,6 mm

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879616959
Numéro du tarif douanier 39269097
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP M1800-97815_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi