Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Junior Timer Ventilst.gew. LED+VDR freies Ltg-ende

PUR-OB 2x0,75 schwarz schleppk. 5,0m

No.d'art.: 7072-70361-7500500
Produit alternatif:   
Poids: 0.255 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Xtreme - Outdoor
Femelle 90°
12...24 V AC/DC
LED et VDR
Junior Timer
Acier inoxydable 1.4305 (V2A)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Longueur du câble 5 m
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. 12 V
Tension de service CA max. 24 V
Tension de service CC min. 12 V
Tension de service CC max. 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Consommation électrique max. 12 mA
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Matériau verrouillage Acier inoxydable 1.4305 (V2A)
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement , bleu
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 750
Couleur de gaine noir
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Stranding factor min. 75 mm
Stranding factor max. 75 mm
wire arrangement , bleu
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 48,4 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 85 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Couleur (intérieur de la gaine) gris
Material wire insulation PVC
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 92 Shore A
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC
Amount strands (wire) 24
Diameter of single wires 0,2 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 12 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879311410
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7072-70361_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----
---- Marqueur de câble ----
* HT, plus frais d’envoi