Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

KDP 24/14

Guide de passage de câbles Taille 24

No.d'art.: 4000-70603-0240140
Poids: 0.101 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Taille 24
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Diamètre de câble (6)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (4)× 9.6...15.9 mm

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 146 mm
Largeur 58 mm
Profondeur 14 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031684
Numéro du tarif douanier 39269097
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US 4000-70603-0240140_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-70603-0240120_ina_6_23.pdf (23)
  • fichier de construction: STP 4000-70603-0240140_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi