Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
KDT/ZE 12  4000-70403-0001120
Photo non contractuelle

KDT/ZE 12

Petit joint avec collier de serrage pour diamètre 12...13mm

No.d'art.: 4000-70403-0001120
Poids: 0.004 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Petits presse-étoupes avec œillet attache-câble
Diamètre de câble (12...13 mm)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 12 mm
Plage de serrage max. 13 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031950
Numéro du tarif douanier 39269097
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US 4000-70403-0001120_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • fichier de construction: STP 4000-70403-0001120_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Guide-câbles pour armoires ----
* HT, plus frais d’envoi