Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LED-110V IP65 OPAQUE / VERTE  71287
Photo non contractuelle

LED-110V IP65 OPAQUE / VERTE

Voyants LED, LED {boitier plastique}, 110 V AC, verte / 5 mm, 1

No.d'art.: 71287
Poids: 0.006 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

(vert)
110 V AC/DC
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 110 V
Tension de service CA min. 95 V
Tension de service CA max. 121 V
Tension de service CC 110 V
Tension de service CC min. 95 V
Tension de service CC max. 121 V
Courant absorbé min. 8 mA
Consommation électrique max. 12 mA
Installation | Raccordement
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Diamètre LED 5 mm
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre du trou de la face avant 9 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 50 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041263
Numéro du tarif douanier 85318070
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi