Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LED 24V AC/DC rouge IP40  71601
Photo non contractuelle

LED 24V AC/DC rouge IP40

No.d'art.: 71601
Poids: 0.008 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

(rouge)
24 V AC/DC
Degré de protection IP40

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 24 V
Tension de service CA min. 20,4 V
Tension de service CA max. 26,4 V
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 20,4 V
Tension de service CC max. 26,4 V
Courant absorbé min. 13 mA
Consommation électrique max. 17 mA
Installation | Raccordement
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP40
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Diamètre LED 5 mm
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier gris
Matériau boîtier PVC
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre du trou de la face avant 8 mm
Hauteur 18,5 mm
Largeur 12 mm
Profondeur 53 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041058
Numéro du tarif douanier 85318070
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 71601_01-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 71601_01-08-23_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi