Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Leitungsverbinder für Kabeldurchmesser 3,5-6 mm  7000-99331-0000000
Photo non contractuelle

Leitungsverbinder für Kabeldurchmesser 3,5-6 mm

Litzen 0,14-0,34 mm²

No.d'art.: 7000-99331-0000000
Poids: 0.015 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Plage de serrage (Ø câble)
3.5...6 mm

0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)
Certificate

Family construction form M12
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 125 V
Tension de service CC max. 125 V
Courant de service max. par contact 5 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 0,25 mm²
Section de raccordement min., mobile 0,14 mm²
Section de raccordement max., mobile 0,34 mm²
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 0,7 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Type de raccordement Bornes autodénudantes (IDC)
Couple de serrage 0,8 Nm
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection Vissé, Monté
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 2,5 kV
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 3,5 mm
Plage de serrage max. 6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27143423
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440390
ECLASS-9.0 27440390
ECLASS-10.1 27440390
ECLASS-11.1 27440390
ECLASS-12.0 27440390
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879872553
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-99331-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-99331-0000000_12-03.22_ce_z_a.pdf (A)

---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Coupe-câbles ----
* HT, plus frais d’envoi