Wanddurchführung für Push Pull RJ45
inkl. RJ45-Einsatz mit IDC-Kabelanschluss
No.d'art.: | 7000-99595-0000000 |
Poids: | 0.047 kg |
Pays d'origine: | PL |
Livrable de suite.
Description
Cadre de montage RJ45 pour verrouillage Push-Pull, y compris un insert RJ45 avec raccord de câble IDC
8 pôles
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
avec joints
Avec vis de fixation
Approprié pour une découpe de montage rectangulaire
8 pôles
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
avec joints
Avec vis de fixation
Approprié pour une découpe de montage rectangulaire
Données techniques
Nombre de pôles | 8 |
---|---|
Produit standard | IEC 61076-3-117 V.14 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 56,5 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 1,75 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | Ethernet |
---|---|
Fréquence de transmission max. | 500 MHz |
Paramètres de transmission | CAT6A |
Taux de transmission max. | 10000 MBit/s |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes autodénudantes (IDC) |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 2 |
Résistance d'isolation min. | 500 MΩ |
Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau joint | NBR |
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Push Pull |
---|---|
Plage de serrage min. | 4,5 mm |
Plage de serrage max. | 9 mm |
Hauteur | 42 mm |
Largeur | 22,2 mm |
Profondeur | 51 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -10 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879900447 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur rectangulaire à câbler ----