Passaparete per push pull RJ45
con inserto RJ45 con perforazione di isolante
Codice: | 7000-99595-0000000 |
Peso: | 0.047 kg |
Paese di origine: | PL |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Telaio di montaggio RJ45 per blocco Push-Pull, incl. inserto RJ45 con connessione cavo IDC
8 poli
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
con guarnizione
Con viti di fissaggio
Adatto per sezione di montaggio rettangolare
8 poli
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
con guarnizione
Con viti di fissaggio
Adatto per sezione di montaggio rettangolare
Dati tecnici
N. di poli | 8 |
---|---|
Standard di prodotto | IEC 61076-3-117 V.14 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 56,5 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,75 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato | Ethernet |
---|---|
Frequenza di trasmissione max | 500 MHz |
Parametri di trasmissione | CAT6A |
Velocità di trasmissione max | 10000 MBit/s |
Installazione | Collegamento
Connessione | Connettori IDC |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 2 |
Resistenza di isolamento min | 500 MΩ |
Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Material guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Push Pull |
---|---|
Campo di serraggio min | 4,5 mm |
Campo di serraggio max | 9 mm |
Altezza | 42 mm |
Larghezza | 22,2 mm |
Profondità | 51 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -10 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879900447 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Connettore rettangolare a cablare ----