Push Pull RJ45 mas. 0° IDC
8-poli, AWG23-22, 5,5 - 10mm, schermato, CAT6A
Codice: | 7000-99581-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.089 kg |
Paese di origine: | PL |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Connettore RJ45 Push-Pull - morsetto a perforazione di isolante (IDC)
Tecnica di collegamento rapido IDC
Ethernet CAT6A
schermato
Tecnica di collegamento rapido IDC
Ethernet CAT6A
schermato
Dati tecnici
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Materiale morsetti | Bronze |
N. di poli | 8 |
Standard di prodotto | IEC 61076-3-117 V.14 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 56,5 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 56,5 V |
Corrente di esercizio max | 1,75 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato | Ethernet |
---|---|
Parametri di trasmissione | CAT6A |
Velocità di trasmissione max | 10000 MBit/s |
Installazione | Collegamento
Connessione | Connettori IDC |
---|---|
Coppia di serraggio | 2,5 Nm |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Grado di inquinamento | 2 |
Resistenza di isolamento min | 500 MΩ |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | nickel plated |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Material guarnizione | NBR |
Materiale portacontatti | PC |
Materiale dispositivo bloccaggio | Lega di rame |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 6 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 10 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909027226 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cavo di connessione ----
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Trancia filo ----
---- Tranciacavo ----