Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

utensile spelatura rimoz. guaina 4.5-40 mm

Codice: 7000-98211-0000000
Peso: 0.116 kg
Paese di origine:  SE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Utensile di spelatura
per
Materiale rivestimento
PVC
4.5...40 mm
Quantità: 1 pz.
Isolamento del filo
max. 4.5 mm

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 167 mm
Larghezza 37 mm
Profondità 30,5 mm

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21043853
ECLASS-11.1 21043853
ECLASS-12.0 21043853
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879732499
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 82032000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-98211-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Coltello ----
* più IVA, più costi d'invio